17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SFPモジュール
  • EHB-EX-SFPGBW-P
  • EHB-EX-SFPGLX
  • EHB-EX-SFPGSX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SFPモジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-EX-SFPGBW-P

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1000BASE準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
【特長】
・製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
・本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
1ポート
インターフェイス
光ファイバ
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[その他] その他
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
13
寸法 幅(mm)
14.6
寸法 厚み(mm)
56.6
JANコード
4953103454989
インターフェイス詳細
1000BASE-BX
取付方法詳細
挿し込み

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト