17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(電源外付) EHC-G05PA-W-K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000BASE-T対応 スイッチングハブ(電源外付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHC-G05PA-W-K

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
【特長】
・省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
・メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
・ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
・ACアダプターにトラッキング対策付きです。
・長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
・小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
[ACアダプタ] ACアダプタ
伝送速度
1000BASE
取付方法
据置
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
34
寸法 幅(mm)
90.4
寸法 厚み(mm)
84.5
本体色
ホワイト
JANコード
4953103459106
取付方法詳細
水平設置/壁掛け

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト