17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

個別スイッチ付 7ポートUSBハブ U2H-TZS720SBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

個別スイッチ付 7ポートUSBハブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

U2H-TZS720SBK

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
【特長】
・USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
・抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
・ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
・付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
・また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
・ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
・付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
・使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
・ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
・USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
・ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
7ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長
200cm
取付方法
マグネット
寸法 長さ(mm)
165
寸法 幅(mm)
36
寸法 厚み(mm)
22
代表規格
PSE
本体色
ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト