17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DVI対応パソコン切替器 KVM-DVHDU4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DVI対応パソコン切替器

販売終了

型番

KVM-DVHDU4

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
【特長】
・1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
・HDCP機器の接続に対応しています。(HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。)
・パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
・2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
・USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。
(切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。)
・チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
・パソコンを切り替えても、[CapsLock]、[NumLock]、[ScrollLock]の状態が保持されます。
・Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
・Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
・MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
・一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
・切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[ScrollLock]×2回+[Enter])で、簡単に行えます。
(マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。)
・スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
・裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
・切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
・ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
・配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
・高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
16
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
組合せ
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
組合せ
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
80
JANコード
4953103223301
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト