(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

【MACOM】 固定抵抗

  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
253円~
通常出荷日:
4日目

MACOM社 固定抵抗

(i)ご注意

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
MMR-8R0K-SR5-K-K-B-0-T LOT400
MMR-8R0K-SR5-K-K-G-0-T LOT400
MMR-24RK-SR5-K-J-B-0-T LOT400
MTR-4R7K-SR3-J-NA-G-0-T LOT400
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
抵抗(数値) 許容差
(%)
パッケージ サイズ/寸法 シリーズ 特長

514円

400個あり

4日目

8±10%0303(0808メートル法)0.030インチ長さx0.030インチ幅(0.76mmx0.76mm)MMRRF、高周波

514円

400個あり

4日目

8±10%0303(0808メートル法)0.030インチ長さx0.030インチ幅(0.76mmx0.76mm)MMRRF、高周波

253円

400個あり

4日目

24±10%0303(0808メートル法)0.030インチ長さx0.030インチ幅(0.76mmx0.76mm)MMRRF、高周波

262円

400個あり

4日目

4.7±5%0202(0505メートル法)0.020インチ長さx0.020インチ幅(0.50mmx0.50mm)MTR-

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

実装タイプ 表面実装 抵抗(単位) kΩ 組成 厚膜
温度係数 ±150ppm/°C 高さ 0.010インチ(0.26mm) メーカー荷姿 トレイ
販売荷姿 トレイ 端子数 2

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)