17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

固定式2次元コードスキャナ WB2F形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

固定式2次元コードスキャナ WB2F形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WB2F-100S1B

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

設定・設置・使用の自由度が広がる。
【特長】
・使いやすいコンパクトボディ
・小さなシンボルを読み取る高画素センサ
・設置時の手間を省く便利な機能
・最大150mmの距離からでも確実に読み取る
・シンボル位置表示機能(LED表示)
・用途に合わせたインターフェイスを選択可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

区分
本体
対応コード
QR / Data Matrix / PDF417 / CODE39 / CODE128 / ITF
形状
据置き
インターフェース
RS-232C
スキャン方式
シングルスキャン
最大読取バーコート幅(mm)
70×50
代表規格
CE / UL
寸法 縦(mm)
40
寸法 横(mm)
32
寸法 奥行き(mm)
24
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト