17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

メタルモール付属品 フレキジョイント(樹脂製品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルモール付属品 フレキジョイント(樹脂製品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A1142

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

型式(MFM*)
A型
ホワイト
寸法(W)(mm)
28.0
寸法(H)(mm)
16
寸法(L)(mm)
350.0
用途
段差の乗越えや大曲がりの接続
JANコード
4528944631020
材質
難燃ポリエチレン
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト