工具 ワイプロ切断鋏

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WH1

 
型番
WH1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,315円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

基本情報

寸法(L)(mm) 196 用途 各種配線カバーに対応した切断工具 JANコード 4528944370042

工具 ワイプロ切断鋏の型番WH1のページです。
型番WH1に関する仕様情報を記載しております。

WH1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)