工具 メタルエフモールカッター

工具 メタルエフモールカッター
通常単価:
54,150
通常出荷日:
2日目

メタルエフモールの「カバー部専用」の切断工具。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MFMK1

型番
MFMK1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

54,150円

1個

2日目

Loading...

  1. 1
 

基本情報

寸法(L)(mm) 490 用途 メタルエフモールのカバー部専用の切断工具 JANコード 4528944373593

工具 メタルエフモールカッターの型番MFMK1のページです。
型番MFMK1に関する仕様情報を記載しております。

MFMK1で型番確定

工具 メタルエフモールカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)