工具 ガードマンカッター

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GK2

型番
GK2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

13,770円

1個

2日目

10

Loading...

  1. 1
 

基本情報

寸法(L)(mm) 295 用途 各種配線カバーに対応した切断工具 JANコード 4528944370073

工具 ガードマンカッターの型番GK2のページです。
型番GK2に関する仕様情報を記載しております。

GK2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)