エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 結線方法

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GLシリーズ

通常単価(税別)
3,491
税込単価
3,840
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NECトーキン製のノイズフィルタ GLシリーズです。【用途】産業機器、電子機器、AV機器【特長】・単相...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。
詳細を確認

型番:

GL-2060C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GL-2060Cの仕様・寸法情報

回路構成
単相
定格電流(A)
6
取付方法
ネジ止め
結線方法
はんだ
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
52
寸法 横(mm)
67
寸法 奥行き(mm)
26
定格電圧(V)
AC/DC250
重量(g)
55
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GL-2060C

定格電流

(A)

結線方法

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
6
はんだ
52
67
26
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のノイズフィルタ GLシリーズです。
【用途】
産業機器、電子機器、AV機器
【特長】
・単相
・使用温度範囲:-25℃~+55℃

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GLシリーズの型番GL-2060Cのページです。 型番GL-2060Cに関する仕様情報を記載しております。
GLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLシリーズ
MRシリーズ
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
DIP型ノイズフィルタ
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
メーカーNECトーキンNECトーキンTDKラムダTDKラムダNECトーキンミスミ
通常価格3,4911,8503,390 -1,131 -1,2294,410 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
回路構成単相単相単相単相三相単相
取付方法ネジ止めネジ止めDINレール/ネジ止めネジ止めはんだネジ止め
代表規格UL / CSA-CUL / CSAUL / CSA-UL / TUV / CSA
定格電圧(V)AC/DC250AC/DC250--DC50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました