17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

GTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT-2050

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はGTX-2060-Y03です。仕様の違いをご確認ください。

NECトーキン製のノイズフィルタ GTシリーズです。
・回路構成:単相
・取付方法:ネジ止め
・結線方法:ねじ止め
・定格電圧(V):AC/DC250

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

回路構成
単相
定格電流(A)
5
取付方法
ネジ止め
結線方法
ねじ止め
代表規格
-
寸法 縦(mm)
70
寸法 横(mm)
84
寸法 奥行き(mm)
29
定格電圧(V)
AC/DC250
重量(g)
150
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト