エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

B-01シリーズ

通常単価(税別)
176
税込単価
194
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NECトーキン製のノイズフィルタ ビーズインダクタ(リードタイプ)です。

  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

型番:

B-01-A
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-01-Aの仕様・寸法情報

回路構成
単相
定格電流(A)
DC5
取付方法
はんだ
寸法 縦(mm)
3.4
寸法 横(mm)
67
寸法 奥行き(mm)
3.4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-01-A
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176
( 194 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NECトーキン製のノイズフィルタ ビーズインダクタ(リードタイプ)です。

ご注意

  • 商品の詳細につきましてはメーカーページをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-01シリーズの型番B-01-Aのページです。 型番B-01-Aに関する仕様情報を記載しております。
B-01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-01シリーズ
DIP型ノイズフィルタ
MRシリーズ
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
メーカーNECトーキンNECトーキンNECトーキンTDKラムダTDKラムダミスミ
通常価格1761,2291,8503,390 -1,131 -1,309
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
回路構成単相三相単相単相単相単相
定格電流(A)DC50.3----
取付方法はんだはんだネジ止めDINレール/ネジ止めネジ止めネジ止め
寸法 縦(mm)3.41050852050
寸法 横(mm)6712.769304545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト