エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 対応シリーズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート

通常単価(税別)
1,452
税込単価
1,597
通常出荷日:3日目

IDEC製のHG1G形プログラマブル表示器の表面保護シートです。

  • UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG9Z-1D4
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG9Z-1D4の仕様・寸法情報

種類
保護シート
対応シリーズ
HG1G
仕様
4.3インチ用、液晶表面を覆う保護シート
外形寸法(mm)
121.6×95.6
シート厚(mm)
0.188
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
HG9Z-1D4

対応シリーズ

RoHS?最小発注数量
HG1G
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452
( 1,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

IDEC製のHG1G形プログラマブル表示器の表面保護シートです。

ご注意

  • UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シートの型番HG9Z-1D4のページです。 型番HG9Z-1D4に関する仕様情報を記載しております。
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート
HG2J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用シリアルインターフェイス用コネクタ
HG4G/3G/2G形プログラマブル表示器 USBケーブル抜け防止ピン
FT1J/FT2J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ用入力/出力端子用コネクタ
GOT2000シリーズ 保護シート
プログラマブルターミナルNAシリーズ 反射保護シート
メーカーIDECIDECIDECIDEC三菱電機オムロン
通常価格1,4523,0402,3003,040 -3,315 -11,040 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜1日目
種類保護シートコネクタその他コネクタ保護シート保護シート
仕様4.3インチ用、液晶表面を覆う保護シート着脱式端子台9ピン、Push-in式----
外形寸法(mm)121.6×95.6-----
シート厚(mm)0.188-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト