17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

エムケーダクト付属品 内マガリ

通常単価(税別)
5,28213,406
税込単価
5,81014,747
通常出荷日:2日目

RoHSに対応した塩化ビニル製の内マガリ内曲がりの直角接続に使用します。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

号数

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
クリーム
130×60型
130
60
120
4528944618816
10
1個
グレー
6号
200
100
180
4528944107181
10
1個
ホワイト
6号
200
100
180
4528944107198
10
1個
ホワイト
3号40型
80
40
85
4528944107013
10
1個
ミルキーホワイト
3号40型
80
40
85
4528944107020
10
1個
グレー
4号100型
100
100
160
4528944107037
10
1個
ミルキーホワイト
4号100型
100
100
160
4528944107051
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,895
( 8,685 )
2日目
13,406
( 14,747 )
2日目
13,406
( 14,747 )
2日目
5,282
( 5,810 )
2日目
5,282
( 5,810 )
2日目
7,895
( 8,685 )
2日目
7,895
( 8,685 )
2日目

詳細情報

基本情報

RoHSに対応した塩化ビニル製の内マガリ
内曲がりの直角接続に使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムケーダクト付属品 内マガリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムケーダクト付属品 内マガリ
エムケーダクト付属品 内マガリ 後付け型
エムケーダクト付属品 内外マガリ
屋外用エムケーダクト付属品 内外マガリ
屋外用エムケーダクト付属品 平面マガリ
エムケーダクト付属品 ジョイント
メーカーマサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業
通常価格5,282-2,3191,953 -1,306 -1,306 -410 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
材質塩化ビニルASAASAASAASA塩化ビニル

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング