17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エムケーダクト付属品 内マガリ 後付け型

通常単価(税別)
2,319
税込単価
2,551
通常出荷日:2日目

RoHSに対応したASA製の内マガリ後付け型内曲がりの直角接続に使用します。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

RoHS?最小発注数量
グレー
4528944620154
10
1個
ホワイト
4528944620161
10
1個
ミルキーホワイト
4528944619851
10
1個
クリーム
4528944620178
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,319
( 2,551 )
2日目
2,319
( 2,551 )
2日目
2,319
( 2,551 )
2日目
2,319
( 2,551 )
2日目

詳細情報

基本情報

RoHSに対応したASA製の内マガリ後付け型
内曲がりの直角接続に使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムケーダクト付属品 内マガリ 後付け型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムケーダクト付属品 内マガリ 後付け型
エムケーダクト付属品 平面マガリ 後付け型
エムケーダクト付属品 外マガリ 後付け型
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 内外マガリ
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 H型ケーブルパッチン
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 DCフレーム
メーカーマサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業
通常価格2,3191,9321,9325,2829841,111 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質ASAASAASAASAASA難燃ABS
号数1号1号1号3号130×60型-
寸法W(mm)44.744.544.780125.6-
寸法H(mm)31.531.531.5604114.5
寸法L(mm)74.079.572.013051130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング