17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

エムケーダクト付属品 ジョイント

通常単価(税別)
4108,588
税込単価
4519,447
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

RoHSに対応した塩化ビニル製のジョイントダクト同士の接続時、内側に使用します。

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

号数

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
0号
37.5
9.5
90
4528944113007
10
2個
1号
40
19
90
4528944113014
10
2個
2号
57
25
90
4528944113021
10
2個
3号
78
38
120
4528944113045
10
1個
4号
98
57
120
4528944113052
10
1個
5号
146
73
200
4528944113083
10
1個
6号
196
77
200
4528944113090
10
1個
8号
300
68
200
4528944113151
10
1個
120型
114
9.5
150
4528944113069
10
1個
130×60型
127
38
150
4528944618953
10
1個
3号40型
75.6
18
120
4528944113038
10
1個
5号70型
143.7
40
200
4528944113076
10
1個
6号150型
203
118
200
4528944113106
10
1個
6号200型
206
168
200
4528944113113
10
1個
8号150型
303
118
200
4528944113168
10
1個
8号200型
306
168
200
4528944113175
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
2日目
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
2日目
948
( 1,043 )
2日目
1,440
( 1,584 )
2日目
3,064
( 3,370 )
2日目
3,580
( 3,938 )
2日目
6,477
( 7,125 )
2日目
1,440
( 1,584 )
2日目
2,112
( 2,323 )
2日目
948
( 1,043 )
2日目
3,064
( 3,370 )
2日目
4,872
( 5,359 )
2日目
6,898
( 7,588 )
2日目
7,719
( 8,491 )
2日目
8,588
( 9,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

RoHSに対応した塩化ビニル製のジョイント
ダクト同士の接続時、内側に使用します。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムケーダクト付属品 ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムケーダクト付属品 ジョイント
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 ジョイントカバー
エムケーダクト付属品 パーテーション
エムケーダクト付属品 ケーブル・パッチン
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジ
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 内外マガリ
メーカーマサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業
通常価格410-557 -2,145 -113 -5,090 -5,282
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
材質塩化ビニルASA塩化ビニル塩化ビニルASAASA
グレーライトベージュミルキーホワイトミルキーホワイトライトベージュライトベージュ

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング