17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エムケーダクト付属品 Dフレキ延長セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エムケーダクト付属品 Dフレキ延長セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MDFJF01

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

壁部にASA、蛇腹部にポリエチレンを使用したDフレキ延長セット
ダクトフレキの延長に使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ASA
グレー
号数
0号
材質詳細
ASA(カップリング部)/ポリエチレン( ジャバラ部)
寸法W(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
520
JANコード
4528944144650
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト