17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジ

通常単価(税別)
5,0906,885
税込単価
5,5997,574
通常出荷日:2日目

RoHSに対応したASA製のフランジ天井面や壁面からのケーブル引き出し口に使用します。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

号数

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
3号
130
32.5
4528944619257
10
1個
130×60型
180
35
4528944619134
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090
( 5,599 )
2日目
6,885
( 7,574 )
2日目

詳細情報

基本情報

RoHSに対応したASA製のフランジ
天井面や壁面からのケーブル引き出し口に使用します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 フランジ
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 内外マガリ
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 H型ケーブルパッチン
エムケーダクト付属品 ケーブル・パッチン
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 ジョイントカバー
エムケーダクトフリーコンセントシリーズ付属品 DCフレーム
メーカーマサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業マサル工業
通常価格5,090-5,282984113 -557 -1,111 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
材質ASAASAASA塩化ビニルASA難燃ABS
ライトベージュライトベージュグレーミルキーホワイトライトベージュ-
寸法L(mm)1101305150-130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング