17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ガードマン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガードマン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G2101

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

丈夫で安全な床専用保護カバーです。
表面に軟質PVCのコーティングがあり、滑りにくい構造です。
【特長】
・デパートやイベント会場など、人通りや台車の通行が頻繁な場所の配線カバーとして開発
・カバー両サイドが床に密着し、形状傾斜がなだらかなため、運搬・歩行が きわめてスムーズです
・配線替えの多い場所で、適合ケーブルにご使用ください
・衝撃に強い特殊樹脂製ですから、人の往来、台車の通過などによる歪み、 変形などの心配がありません
・両面テープ「マヂックステッカー(床用)」などで簡単に施工できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
グレー
号数(SFT, GA, GL, GR, GRS, GRB)
2号
幅(mm)
40
厚み(mm)
11.7
JANコード
4528944280082
材質
塩化ビニル
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト