17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源 GXEシリーズ
  • GXE600-□
  • GXE600-□/A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源 GXEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GXE600-24

2022年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ファンレスタイプ、自然空冷方式で600W出力を実現
・高効率:最大効率95%(入力電圧=230VAC時)
・長寿命:期待製品寿命7年(周囲温度50℃、出力電力600W、24時間連続通電時)
・広い可変範囲でCVCC制御が可能(CV制御範囲:20~120%、CC制御範囲:20~100%)
・シリアル通信による電圧・電流の監視、制御が可能
・低背:高さ41mm(1Uサイズ)
・情報機器規格(IEC60950-1)、医用規格(IEC60601-1 Ed.3.1 ※2MOPP)に加え、AV・情報・通信機器規格(IEC62368-1)を取得
【用途】
・計測機器
・半導体製造装置
・FA
・医療
・バッテリーアプリケーションなど

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
[オープンフレーム] オープンフレーム
容量(W)
600
出力数
[シングル] シングル
入力電圧
[AC専用] AC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
ネジ
寸法 高さ(mm)
41
寸法 幅(mm)
127
寸法 奥行(mm)
254
代表規格
UL / CSA
形状 詳細
ユニット
入力電圧 詳細(V)
単相100V/200V

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト