17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

節電エコタップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

節電エコタップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAP-S15-1

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・個別スイッチで各機器のON・OFFが可能なので、待機電力がカットでき、節電効果があります
・光らないエコスイッチにより、通常の光るスイッチに比べて消費電力をさらにカットできます
・ホコリ防止シャッターにより、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ、火事などの事故予防に効果的です。また感電防止効果もあります
・差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています
・トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きプラグです
・差込口は熱に強い素材を使用しています
・断線しにくく安全な二重被ふくコードです
・狭い場所でもすっきり配線できるスイング式プラグです
・壁に仮固定できるフック穴付きです

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2スイングプラグ
ソケット形状
A-2ソケット
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
1
機能
耐熱 / 防塵 / トラッキング防止 / 通電ランプ付
差込口個数/分割口
4
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト