17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

工事物件雷ガードタップ(抜け止めタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工事物件雷ガードタップ(抜け止めタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TAP-K2SP-3

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・雷ガード機能付きです。
・雷サージによる機器の損傷から守ります。
・電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
・雷ガード確認ランプ付きです。
・雷ガードが作動しているか確認できます。
・熱に強い二重構造ケースです。
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
・プラグをロックできる抜け止めの差込口です。
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
・メンテナンスがしやすく便利です。
・無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
機能
耐熱 / トラッキング防止 / 雷サージ / 通電ランプ付
差込口個数/分割口
2
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト