エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 商品タイプ

  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)

通常単価(税別)
4,958
税込単価
5,454
通常出荷日:1日目

【特長】・雷ガード機能付きです。・雷サージによる機器の損傷から守ります。・電源ライン間、電源-アース間...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

TAP-K4NSP-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TAP-K4NSP-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3ソケット
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
機能
耐熱 / トラッキング防止 / 雷サージ
差込口個数/分割口
4
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート
ソケット角度(正面時の引出方向)
ストレート
スイッチ形態
無し
マグネット有無
あり
ブレーカタイプ
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
絶縁キャップ
あり
JANコード
4969887831526

型番リスト

表示件数
型番
TAP-K4NSP-3

商品タイプ

差込口個数/分割口

JANコード

最小発注数量
電源タップ
4
4969887831526
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958
( 5,454 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雷ガード機能付きです。
・雷サージによる機器の損傷から守ります。
・電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
・雷ガード確認ランプ付きです。
・雷ガードが作動しているか確認できます。
・熱に強い二重構造ケースです。
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
・メンテナンスがしやすく便利です。
・無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)の型番TAP-K4NSP-3のページです。 型番TAP-K4NSP-3に関する仕様情報を記載しております。
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
高性能雷連動タップ
メーカーサンワサプライバッファローエレコムサンワサプライバッファローサンワサプライ
通常価格4,9582,0472,786 -2,681 -4,7237,610
通常出荷日1日目6日目1日目〜1日目〜6日目在庫品1日目
プラグ形状A-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-3A-2スイングプラグ+アース線A-3
ソケット形状A-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-3抜け止めA-3ソケットA-2抜け止め
許容電力(W)150015001500150015001500
定格電流(A)151515151515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング