17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

最小発注数量
1
4969887835791
1個
3
4969887835807
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,592
( 2,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,134
( 4,547 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・3P抜け止めの4個口タップです
・通電状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます
・アース接続できるアース端子付きです
・2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます
・プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています
・ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています
・差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています
・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージを採用しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源タップ(スイングタイプ・絶縁キャップ付き)
火災予防安全タップ(コンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用)
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
電源タップ OAタップ
電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライJAPPYバッファローバッファロー
通常価格2,592-2,2792,681 -3,614 -4,7232,047
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-3A-3A-2スイングプラグ+アース線A-2スイングプラグ
ソケット形状A-3抜け止めA-2ソケットA-3抜け止めA-3抜け止めA-3ソケットA-2ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500
よく一緒に購入される商品

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング