エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コンセントバー用コネクタ

通常単価(税別)
4,887
税込単価
5,376
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)のコード取り付け用コネクタです...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

TAP-ME8101TJ3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-ME8101TJ3の仕様・寸法情報

種類
その他
対応プラグ
3P
定格容量
15A/125V
JANコード
4969887226810
コード長(m)
3
種類詳細
コンセントバー用コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAP-ME8101TJ3

種類

対応プラグ

定格容量

JANコード

コード長

(m)

種類詳細

最小発注数量
その他
3P
15A/125V
4969887226810
3
コンセントバー用コネクタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,887
( 5,376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)のコード取り付け用コネクタです。
・分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントバー用コネクタの型番TAP-ME8101TJ3のページです。 型番TAP-ME8101TJ3に関する仕様情報を記載しております。
コンセントバー用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントバー用コネクタ
コンセントバー用延長用アダプタ
コンセントバー用ラック取付金具
20Aコンセントバー用防塵カバー
15Aコンセントバー用防塵カバー
0Uコンセントバー用 L型ブラケット
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライアメリカン電機
通常価格4,8878,6471,8711,2867602,517
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト