エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コンセントバー用延長用アダプタ

通常単価(税別)
8,647
税込単価
9,512
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の延長用アダプタです。・分割連...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

TAP-ME7051T04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAP-ME7051T04の仕様・寸法情報

種類
変換アダプタ
サイズ
W125.5×D44×H26.5mm/W145.5×D44×H26.5mm
定格容量
15A/125V
JANコード
4969887226803
コード長(m)
0.4

型番リスト

表示件数
型番
TAP-ME7051T04

種類

サイズ

定格容量

JANコード

コード長

(m)

最小発注数量
変換アダプタ
W125.5×D44×H26.5mm/W145.5×D44×H26.5mm
15A/125V
4969887226803
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,647
( 9,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の延長用アダプタです。
・分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントバー用延長用アダプタの型番TAP-ME7051T04のページです。 型番TAP-ME7051T04に関する仕様情報を記載しております。
コンセントバー用延長用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントバー用延長用アダプタ
コンセントバー用コネクタ
コンセントバー用ラック取付金具
20Aコンセントバー用防塵カバー
15Aコンセントバー用防塵カバー
【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミ
通常価格8,6474,8871,8711,2867603,072
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト