エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源アダプタコード

    通常単価(税別)
    765
    税込単価
    842
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    パソコン本体のモニタ用電源サービスコンセント用コード。【特長】・各社DOS/Vパソコン・Apple M...

    詳細を確認

    型番:

    KB-DA302K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KB-DA302Kの仕様・寸法情報

    プラグ形状
    IEC C14
    ソケット形状
    A-3ソケット
    定格電流(A)
    7
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    0.2
    対応国
    日本(PSE)
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    ソケット角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    JANコード
    4969887652077

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KB-DA302K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    765
    ( 842 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    パソコン本体のモニタ用電源サービスコンセント用コード。
    【特長】
    ・各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源アダプタコードの型番KB-DA302Kのページです。 型番KB-DA302Kに関する仕様情報を記載しております。
    電源アダプタコードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源アダプタコード
    電源コード(3P・ブラック)
    ACアダプタ用ACケーブル(2P)
    AC電源コード(家庭用)
    RD881 電源プラグコード(機器用)
    電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
    メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムELPA朝日電器日東工業バッファロー
    通常価格7651,451 -1,4601,6883,850 -1,064
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目6日目
    プラグ形状IEC C14A-3A-2A-2A-3A-2
    ソケット形状A-3ソケットIEC C13A-2ソケットIEC C7IEC C13A-2ソケット
    定格電流(A)7777127
    定格電圧(V)125125125125125125

    電源コードカテゴリの売れ筋ランキング