17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Rugged RAID Pro(4TB) STGW4000800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Rugged RAID Pro(4TB)

販売終了

型番

STGW4000800

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

本製品はグローバルパッケージ製品です。
【特長】
・USB3.1(Gen1)Type-Cインターフェースを搭載した2.5インチポータブルHDD"Rugged RAID Pro"です。
・HDDを2台内蔵したRAID 0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID 1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、Windowsパソコンでの使用も可能なので、使用シーンを選びません。
・SDカードリーダーを装備し、パソコンを使わず直接データをカードからハードディスクへ移すことができます。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・ACアダプタ、USB3.1(Gen2) C to Cケーブル、USB3.0 A to Cケーブルが付属しています。
・付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
寸法 長さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
91
寸法 奥行き(mm)
140
入力電圧
5V(バスパワー)
JANコード
3660619403745
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト