17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Rugged TB USB-C
  • STFS4000800
  • STFS5000800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Rugged TB USB-C

販売終了

型番

STFS4000800

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本製品はグローバルパッケージ製品です。
【特長】
・USB2.0の20倍以上の高速転送(最大10Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen2規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
・USB3.1 Gen2の2倍の高速転送(最大20Gbps:理論値)を実現するThunderbolt 規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
・MacBook ProなどUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・一体型のThunderboltケーブルを採用しており、外出時の携行性に優れています。
・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
・付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
・最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
・データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
・Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[HDD] HDD
インターフェイス
USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
HDD/SSD容量
[1TB以上5TB未満] 4TB
寸法 長さ(mm)
34
寸法 幅(mm)
90.9
寸法 奥行き(mm)
148.4
入力電圧
5V(バスパワー)
JANコード
3660619400447
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト