17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロヒューズ HMシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

定格電流

(A)

最小発注数量
1
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・HM10:1A、HM50:5A
・使用温度範囲:-20~60℃
【用途】
・産業用ロボット、制御盤、液晶テレビ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロヒューズ HMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロヒューズ HMシリーズ
マイクロヒューズ DMシリーズ
警報用ヒューズ HPシリーズ
銅爪ヒューズ CFシリーズ
ヒューズ管 F-7170シリーズ
JC シリーズ ヒューズ
メーカー大東通信機大東通信機大東通信機ELPA朝日電器サトーパーツ富士電機機器制御
通常価格268-430 -850745 -1,5409,776 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類基板用基板用平型平型管型-
定格電圧(V)AC250 / DC250DC125 / AC125AC250 / DC250 / AC125250AC2503.6/7.2k
遮断容量(kA)0.05(AC/DC250V)0.05(AC/DC125V)1.5(AC/DC250V)、10(AC125V)--40
溶断特性遮断遮断遮断B種B種-
リード線
よく一緒に購入される商品

その他ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト