17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5ボタンBlueLEDマウス"TIPS AIR"

販売終了

型番

M-TP20BBBK

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指先へのフィット感を追求し、指先操作を極めたワイヤレス5ボタンBlueLEDマウス"TIPS AIR(ティップス エアー)"です。
【特長】
・どこを持っても高いグリップ感が得られる全面ラバー設計で、つまみ持ちに最適です
・マウスを持ち上げて操作するときにもしっかりとグリップするように、マウス下部に回り込むようにラバーを配置しています
・軽快な操作感を実現する指先にフィットするサイドラバー設計です
・ネットの閲覧、WordやExcelの作業に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています
・2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます
・スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth(R)3.0
マウス種類
[光学式] 光学式
長さ(mm)
88.4
幅(mm)
55
厚み(mm)
39.5
ブラック
ケーブル長(m)
なし
分解能(カウント)
2000
接続タイプ
Bluetooth(R)接続
JANコード
4953103372900

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト