17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線薄型フルキーボード・マウス TK-FDM110MBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線薄型フルキーボード・マウス

販売終了

型番

TK-FDM110MBK

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
【特長】
・最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています
・マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています
・タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています
・1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです
・ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です
・レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です
・キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です
・キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
・数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています
・マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
キー配列
日本語
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スリム(薄型)
寸法 奥行き(mm)
127.6
寸法 幅(mm)
441.5
寸法 厚み(mm)
25
本体色
ブラック
JANコード
4549550107969
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト