エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

無線フルキーボード・マウス

型番:

TK-FDM106MBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-FDM106MBKの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
キー配列
日本語
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
136
寸法 幅(mm)
447.7
寸法 厚み(mm)
31.6
本体色
ブラック
JANコード
4549550107884
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.5
キーピッチ(mm)
19
通信方式
GFSK方式
電波到達距離 非磁性体/磁性体
10m/3m
対応電池
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池
付属品
無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TK-FDM106MBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
2日目

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています
・1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです
・ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です
・レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です
・単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です
・キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
・数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(防水設計ではありません)
・マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です
・マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線フルキーボード・マウスの型番TK-FDM106MBKのページです。 型番TK-FDM106MBKに関する仕様情報を記載しております。
無線フルキーボード・マウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線フルキーボード・マウス
無線コンパクトキーボード・マウス
無線フルキーボード
Bluetoothテンキー
USBテンキーボード TK-TCM011RS
スリムキーボード
メーカーエレコムエレコムエレコムサンワサプライエレコムサンワサプライ
通常価格3,1902,9902,290 -5,2321,1897,349
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
種類キーボードキーボードキーボードテンキーテンキーキーボード
インターフェイスワイヤレスワイヤレスワイヤレスBluetoothUSBUSB
キー配列日本語日本語日本語その他その他日本語(かな付)
キー数(キー)1099210920(19+Numlock)20105
キーボードタイプスタンダードコンパクトスタンダードその他その他スリム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト