メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

有線コンパクトキーボード

型番:

TK-FCM103BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-FCM103BKの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
92
キーボードタイプ
コンパクト
寸法 奥行き(mm)
150.8
寸法 幅(mm)
364.3
寸法 厚み(mm)
33.5
本体色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4549550107754
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.5
キーピッチ(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
TK-FCM103BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
4日目

詳細情報

基本情報

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
【特長】
・大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます
・キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です
・電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです
・長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です
・デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています
・打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です
・姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています
・スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(防水設計ではありません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線コンパクトキーボードの型番TK-FCM103BKのページです。 型番TK-FCM103BKに関する仕様情報を記載しております。
有線コンパクトキーボードのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
監視用パソコンで使用
5
満足度:5.0
占有スペースが小さくて場所を取らないので大助かりです。使用頻度は高くないので、いかにコンパクトに収納するかを優先しました...もっと読む
0人が参考にしています。
産業用パソコンの操作
5
満足度:5.0
産業用パソコンを使うとき機械に積んでいます。 優先は間違いなので使用しています。
0人が参考にしています。
入力
4
満足度:4.0
テンキーがない分コンパクトなので邪魔にならない。 有線なので確実に入力できる。
0人が参考にしています。
自社機械用PC
5
満足度:5.0
シンプルで使いやすいキーボードです。 安価ではありますが壊れやすいものではありませんし、使用頻度を考えると十分満足できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線コンパクトキーボード
キーボード USB接続 有線 コンパクト
無線コンパクトキーボード・マウス
有線フルキーボード
キーボード USB接続 有線 スタンダード
有線スタンダードキーボード USB&PS2接続
メーカーエレコムバッファローエレコムエレコムバッファローバッファロー
通常価格1,2907,7772,9901,390 -2,7002,612
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目1日目〜在庫品1日目6日目
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSBUSBワイヤレスUSBUSB組合せ
キー配列日本語日本語日本語日本語日本語日本語
キー数(キー)928092109108108
キーボードタイプコンパクトコンパクトコンパクトスタンダードスタンダードスタンダード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト