エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
WDC-433DU2H2-B
2024年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。
【特長】
・高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
・最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
・電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)