17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向け11ac小型無線アクセスポイント WAB-S733MI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向け11ac小型無線アクセスポイント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WAB-S733MI

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

無線子機モードを搭載し、プリンター複合機やPOS端末・FA機器などの有線ポートしか搭載しない機器でも簡単に無線接続化できる、法人向け11ac小型無線アクセスポイントです。
【特長】
・アクセスポイントモードの他に、ルーターモード、子機モードを搭載。 多彩な利用環境、さまざまなニーズに対応します
・アクセスポイント・ルーターモードでの11acおよび2.4/5GHz同時通信に対応し、古い端末から最新端末まで接続可能です
・小型軽量(約90g)で設置場所を選ばずホテルの部屋やオフィスの会議室などで既に有線LANが引かれている場所へ簡単設置。手間なくWi-Fi環境構築ができます
・位置に工夫を凝らした内蔵アンテナ採用により、壁面設置の際にアンテナが邪魔にならず、通信距離にも影響を及ぼしにくい構造です。また、アンテナ外付けタイプと比べ、アンテナ破損による通信障害も防止します
・様々な設置に対応すべく特殊ネジや両面テープを標準添付。ホテルでの盗難・イタズラ防止や機器への直接取り付けにも対応します
・2次元バーコードでSSIDとパスワードが簡単にわかる「SSID情報シール」が付属。スムーズな初期設定をサポートします
・1台の無線アクセスポイントで2.4/5GHzで各最大5個(合計10個)のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応し、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます
・接続機器同士の通信を禁止する無線セパレーター機能にも対応し、ホテル導入時のセキュリティも確保します
・多台数導入時の管理工数を削減できる管理ツール「WAB-MAT」(有償)に対応
・同じ設定内容を複数台に一括設定可能です。 また死活管理やログによりトラブル発生にすばやく対応できます

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
アクセスポイント
伝送速度(Mbps)
433
定格電圧(V)
DC5
JANコード
4953103374423
サイズ(WxDxH)
70×70×23.5(ネジ固定部除く)/93×70×23.5(ネジ固定部含む)
搭載機能
SSID隠蔽、STAセパレーター、SSIDセパレーター、電波出力調整
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト