エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

超薄型11ac 2×2中継器

型番:

WTC-1167US-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTC-1167US-Bの仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
中継機・中継器
伝送速度(Mbps)
867
定格電圧(V)
DC5±5%
消費電力(W)
5
JANコード
4549550042215
サイズ(WxDxH)
35.6×10.1×115.6mm
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類無線LAN 区分伝送速度定格電圧(V)消費電力(W)
WTC-1167US-B無線LAN中継機・中継器867MbpsDC5±5%5

型番リスト

表示件数
型番
WTC-1167US-B

JANコード

最小発注数量
4549550042215
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,023
( 11,025 )
7日目

詳細情報

基本情報

最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac対応2×2中継器です。
【特長】
・無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
・従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。
・Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
・製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
・本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。
・電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
・バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
・前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
・過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
・集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
・DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
・複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄型11ac 2×2中継器の型番WTC-1167US-Bのページです。 型番WTC-1167US-Bに関する仕様情報を記載しております。
超薄型11ac 2×2中継器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型11ac 2×2中継器
IoT/M2Mルーター Rooster SEシリーズ
産業用無線LANアダプタ Wi-Fi6(11ax)対応 デュアルバンド
産業用4G LTEルーター RUT241
産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
無線LANアダプタ(Ethernetタイプ アクセスポイント/クライアント)
メーカーエレコムサン電子ダイヤトレンドTELTONIKAテルトニカTELTONIKAテルトニカATOP
通常価格10,02328,32388,900 -39,50032,00079,800
通常出荷日7日目9日目2日目19日目7日目5日目
種類無線LAN産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器
無線LAN 区分中継機・中継器-----
伝送速度(Mbps)867上り:最大50、下り:最大150-10/10010/100/10001000(有線)、300(無線)
定格電圧(V)DC5±5%DC5~32-DC9~30DC9~30DC9~48
消費電力(W)55.5(最大)-6.55約5.85(最大)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト