17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インテル(R) SSD 760pシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インテル(R) SSD 760pシリーズ

販売終了

型番

SSDPEKKW010T8X1

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ハイパフォーマンスを低消費電力で実現します。
・デスクトップPCからノートブックPCまで、さまざまなデバイスに最適です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
[その他] PCIe
容量
1TB以上~3TB未満
インターフェイス
PCIe
寸法 縦(mm)
3
寸法 幅(mm)
22
寸法 奥行き(mm)
80
容量(詳細)
1.024TB
SSDタイプ
760Pシリーズ
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト