ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テストリード L9208

型番:

L9208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L9208の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
対応機種
3280、3280-10、3280-20、3287、3288、3288-20、3280-10F、CM3289、3280-20F
その他仕様
CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
L9208
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,342
( 2,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・日置電機製のテストリード L9208です。
・対応機種:3280、3287、3288

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード L9208の型番L9208のページです。 型番L9208に関する仕様情報を記載しております。
テストリード L9208のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード L9208
クリップ形リード L2107
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10
ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70
日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格2,34217,3762,34212,0539,28553,459
通常出荷日1日目7日目1日目6日目1日目6日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体
対応機種3280、3280-10、3280-20、3287、3288、3288-20、3280-10F、CM3289、3280-20FRM3548、3226、3227、3239、3540、3541、3560、3561、BT3561A、BT3562、BT3562A、BT3563、BT3563A、BT3564DT4911、L9207-10、L9207-30、L9208、L9170-10、L4932---
その他仕様CAT Ⅳ 600V、CAT Ⅲ 1000V-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト