17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インテル(R) NUCミニPC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インテル(R) NUCミニPC

販売終了

型番

BOXNUC6CAYSAJ

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・すぐに使用可能
・インテルによる構成とチューニングで最適なパフォーマンスを発揮

指定中の仕様・寸法情報

OS
-
CPUタイプ
-
メモリ容量
-
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
-
光学ドライブ
LANポート数
1
LANタイプ
1000BASE
寸法 高さ(mm)
51
寸法 幅(mm)
115
寸法 奥行き(mm)
111
プロセッサ
J3455

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト