17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インテル(R) ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング・キット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インテル(R) ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング・キット

販売終了

型番

BLKNUC7I7DNHE

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・すぐに組み立て可能
・カスタマイズ可能な構成
・お好みのメモリ、ストレージ、オペレーティング・システム(同梱されていません)を導入可能
・さまざまなインテルプロセッサーをサポート

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel(R) Core(TM) i7
メモリ容量
32GB~
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
PCI Express スロット数
3スロット~
ストレージ
[その他] その他
光学ドライブ
LANポート数
1
LANタイプ
1000BASE
寸法 高さ(mm)
51
寸法 幅(mm)
115
寸法 奥行き(mm)
111

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト