17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-F FX2Nシリーズ FX2N-64MT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-F FX2Nシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX2N-64MT

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はFX3U-64MT/Eです。仕様の違いをご確認ください。

・制御規模:最大256点
・端子台タイプの高性能スタンダード機
・高速、高機能な基本性能で一般シーケンス制御から幅広い用途にも対応
・さまざまな分野に対応する充実の拡張機器

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

入力点数(点)
32
出力点数(点)
32
AC電源/DC電源
AC電源
消費電力(W)
40

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト