17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

DILM補助モジュール 4極

通常単価(税別)
5,8876,504
税込単価
6,4767,154
通常出荷日:5日目

【特長】DILM補助モジュールです。DILM32補助コンタクトはDILM9からDILM32までの接触器...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

コンタクト構成

適合機種

遅延機能

最小発注数量
補助接点ユニット
2a2b
DILM9~DILM32
なし
1個
補助接点ユニット
2a2b
DILM40~DILM65
なし
1個
補助接点ユニット
3a1b
DILM40~DILM65
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,504
( 7,154 )
5日目
6,414
( 7,055 )
5日目
5,887
( 6,476 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DILM補助モジュールです。
DILM32補助コンタクトはDILM9からDILM32までの接触器に使用可能です。
前面にNCが2極、NOが2極の4極があり、プラグ接続ができます。
【取付けスタイル】フロントマウント
【コンタクトの定格電流(A)】AC4/DC10

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DILM補助モジュール 4極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DILM補助モジュール 4極
三極ソリッドステートコンタクタ SSシリーズオプション品
補助接点ユニット
MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン
MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン
補助電源装置 AOF- 1N
メーカーEaton富士電機機器制御ミスミ三菱電機三菱電機オムロン
通常価格5,887-218 -599 -799 -999 -19,520
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
取付けスタイルフロントマウント-----
コンタクトの定格電流(A)AC4/DC10-----
コンタクトの定格電圧(V)DC220/AC500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング