17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

補助コンタクトモジュール

通常単価(税別)
7,8198,127
税込単価
8,6018,940
通常出荷日:5日目

【特長】DILEMシリーズ、ネジ端子の補助コンタクトモジュールです。【取付けスタイル】フロントマウント...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

コンタクト構成

最小発注数量
補助接点ユニット
2a2b
1個
補助接点ユニット
2a2b
1個
補助接点ユニット
4a
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,865
( 8,652 )
5日目
7,819
( 8,601 )
5日目
8,127
( 8,940 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DILEMシリーズ、ネジ端子の補助コンタクトモジュールです。
【取付けスタイル】フロントマウント
【コンタクトの定格電流(A)】DC2.5/AC4

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助コンタクトモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助コンタクトモジュール
補助接点ユニット
MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン
MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン
補助電源装置 AOF- 1N
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
メーカーEatonミスミ三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
通常価格7,819-599 -799 -999 -19,520750 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
取付けスタイルフロントマウント-----
コンタクトの定格電流(A)DC2.5/AC4-----
コンタクトの定格電圧(V)DC220/AC500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング