エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • モーター定格電流(A)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーマルリレー ZB65

通常単価(税別)
31,639
税込単価
34,803
通常出荷日:5日目

種類:サーマルリレー動作方式:非可逆式コイル定格電圧(V):500極数:3代表規格:CE/UL/CSA

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

ZB65-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZB65-40の仕様・寸法情報

種類
サーマルリレー
動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
500
極数
3
補助接点
1a1b
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)
102
寸法 幅(mm)
60
寸法 厚み(mm)
79.2
モーター定格電流(A)
24~40

型番リスト

表示件数
型番
ZB65-40

寸法 長さ

(mm)

寸法 厚み

(mm)

モーター定格電流

(A)

最小発注数量
102
79.2
24~40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,639
( 34,803 )
5日目

詳細情報

基本情報

種類:サーマルリレー
動作方式:非可逆式
コイル定格電圧(V):500
極数:3
代表規格:CE/UL/CSA

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマルリレー ZB65の型番ZB65-40のページです。 型番ZB65-40に関する仕様情報を記載しております。
サーマルリレー ZB65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルリレー ZB65
MTシリーズ サーマルリレー
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
TH-Tシリーズ サーマルリレー
サーマルリレー
ミニコンタクタ用サーマルリレー
メーカーEatonLS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機三菱電機ミスミミスミ
通常価格31,6391,991 -10,682 -2,590 -1,796 -1,785 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類サーマルリレーサーマルリレーサーマルリレー.サーマルリレー.--
動作方式非可逆式その他非可逆式非可逆式--
コイル定格電圧(V)500-----
極数333333
補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト