エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャリア端子台用 断路プラグ 2002シリーズ用

通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

キャリア端子台に取り付けて、断路端子台として使用することができるようになる断路プラグです。

型番:

2002-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2002-401の仕様・寸法情報

製品名称
断路プラグ
色詳細
オレンジ
適合シリーズ
2002
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
2002-401
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャリア端子台に取り付けて、断路端子台として使用することができるようになる断路プラグです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリア端子台用 断路プラグ 2002シリーズ用の型番2002-401のページです。 型番2002-401に関する仕様情報を記載しております。
キャリア端子台用 断路プラグ 2002シリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリア端子台用 断路プラグ 2002シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2001シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2006シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2016シリーズ用
中継用端子台 差込型ジャンパ(絶縁) 2010シリーズ用
中継用端子台 櫛形ジャンパ(絶縁) 2002シリーズ用
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格18065 -112 -248 -188 -288 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
製品名称断路プラグ差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型ジャンパ(絶縁)差込型飛越ジャンパ(絶縁)
色詳細オレンジライトグレーライトグレーライトグレーライトグレーライトグレー
適合シリーズ200220012006201620102002
定格電圧(V)400800800800800-
定格電流(A)101841765725

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト