17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ~mm
  • 色詳細

  • JANコード

    ~mm

耐雷スリム回転タップ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

RoHS?最小発注数量
-
4901087207558
10
1個
-
4901087207541
10
1個
その他
木目
4901087207565
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,177
( 3,495 )
2日目
3,177
( 3,495 )
2日目
3,177
( 3,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込口が回転することで、無駄なく差せる。
・雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
・耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
・コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
・仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
・安全キャップ付属。
・スッキリ配線できるスイングプラグ。
・コードは保護被覆付安全構造。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐雷スリム回転タップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐雷スリム回転タップ
スリムタップ
スリムタップ(集中スイッチ付)
耐雷USBタップ 4個口
OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)
OAタップ 6個口 扉付タップ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格3,1774,2903,0582,2554,3863,687
通常出荷日1日目〜1日目5日目3日目7日目7日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2A-2A-2A-2A-2A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515141515
定格電圧(V)125125125AC100125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング