17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

耐雷USBタップ WLS-402USB-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐雷USBタップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WLS-402USB-W

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能!
・雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
・ブレーカー内蔵集中スイッチ
・過電流を防止するブレーカー内蔵
・ホコリ防止の扉付
・コードは保護被ふく付安全構造
・スッキリ配線できるL型プラグ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2
ソケット形状
A-2ソケット
定格電流(A)
14
定格電圧(V)
100
ケーブル長(m)
2
機能
ホコリ防止 / 雷サージ / ブレーカー
差込口個数/分割口
4
プラグ角度(正面時の引出方向)
L型
スイッチ形態
一括集中型
USBポート
2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト