17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

3個口扉付タップラン

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

RoHS?最小発注数量
0.5
4901087217243
-
1個
1
4901087216994
10
1個
1
4901087217250
-
1個
2
4901087217007
10
1個
2
4901087217267
-
1個
3
4901087217014
10
1個
3
4901087216932
10
1個
5
4901087217021
-
1個
5
4901087216949
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,406
( 1,547 )
2日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
2,199
( 2,419 )
1日目
2,199
( 2,419 )
1日目
2,554
( 2,809 )
1日目
2,554
( 2,809 )
1日目
3,741
( 4,115 )
7日目
3,423
( 3,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・180°回転プラグ
・耐トラッキングカバー付
・熱に強い
・使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります
・安全の保護被ふく

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3個口扉付タップランのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3個口扉付タップラン
4個口扉付タップラン
OAタップ 6個口 扉付タップ
OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付
OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付
OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,406-1,540 -3,6872,366 -2,517 -3,757
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目在庫品1日目〜7日目7日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケット
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング